เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

สเปคสินค้า
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ESW8
  • Product familyThermal insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflective insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)8
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPET
  • ออกเเบบโดยคอสตาริกา
  • ผลิตโดยคอสตาริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation