เผยแพร่สินค้าของคุณ
HVAC system
Geo Power Systems

HVAC system

Powered by the sun. Driven by the earth. Harnessed and delivered by the Geo Power System. The Geo Power System is an innovative heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) system that uses the earth's nearly constant underground temperature to passively warm or cool air for residential, commercial, or agricultural uses. The core of the system is a unique double pipe earth-to-air ground heat exchanger that is installed vertically in the ground to a depth of about 16 feet. In most applications the system includes a cobblestone layer in the building foundation for further temperature control. The Geo Power System's simple design and components make for easy installation and maintenance as well as low operating costs. The system can benefit all low story buildings, whether new construction or remodeling. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Industry Standards: United Nations Environment Programme, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Green Building Council, Western Governors' Association
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hvac_system
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-01
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)