เผยแพร่สินค้าของคุณ
HS66-Series AR2RS
Getinge

HS66-Series AR2RS

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HS6617TAR2RS
  • Product familyHealthcare
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam Sterilizers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)672
  • กว้าง (มิลลิเมตร)672
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56