เผยแพร่สินค้าของคุณ
27 COMBI range
27 COMBI range
27 COMBI range
27 COMBI range
    GEWISS

    27 COMBI range

    Wall-mounting complete enclosures

    A complete, versatile system of modular containers, perfectly integrable in the SYSTEM domestic range and able to meet the high protection installation requirements of the residential, commercial and industrial sectors. The 27 COMBI range is available both in the IP40 version and in watertight versions with IP55 and IP65 degree of protection, recommended for all outdoor applications which are subjected to extreme atmospheric conditions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27_combi
    • Product familyDomotics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment