เผยแพร่สินค้าของคุณ
44 CEP range
44 CEP range
    GEWISS

    44 CEP range

    Watertight surface-mounting distribution and automation boards

    The offer includes: 46QP boards - monobloc, halogen-free fiber glass loaded polyester, IP66 degree of protection and new design of the transparent door versions; 46 QM board - Metal; 46 QX board - Stainless steel; completing the offer, the 44 CEP range - Monobloc, halogen-free technopolymer. 46QP boards; QM and 44CEP are available in the transparent and solid door versions. 46QP range; QM and QX stand out for their unity and wealth of accessories.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.44_cep
    • Product familyBuilding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution boards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment