เผยแพร่สินค้าของคุณ
46 QX range
GEWISS

46 QX range

Watertight surface-mounting distribution and automation boards 

The offer includes: 46QP boards - monobloc, halogen-free fiber glass loaded polyester, IP66 degree of protection and new design of the transparent door versions; 46 QM board - Metal; 46 QX board - Stainless steel; completing the offer, the 44 CEP range - Monobloc, halogen-free technopolymer. 46QP boards; QM and 44CEP are available in the transparent and solid door versions. 46QP range; QM and QX stand out for their unity and wealth of accessories.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.46_qx
  • Product familyBuilding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution boards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_70
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment