เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves
GF Building Flow Solutions

Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

For point-of-use shutoff at the fixture, compression straight and angle stop valves are lead-free (LF) brass, chrome-plated, quarter-turn ball valves that include a Teflon®-coated brass compression ring and a stainless-steel insert for compression connection to 1/2" Uponor AquaPEX® pipe and a 3/8" male threaded connection for fixture risers. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual
สเปคสินค้า
  • • Product #: LF5425038

    • Connection Type: Compression x UNEF

    • Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lead-Free-Brass-Compression-Straight-Stop-Valves
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา