เผยแพร่สินค้าของคุณ
PVC-C Other Valves
GF Piping Systems

PVC-C Other Valves

The cemented PVC-C System for applications in the temperature range of 0°C to 80°C. This corrosion-resistant system offers durability and maximum safety in aggressive applications. PVC-C is used wherever aggressive media such as lactic acids or acids are transported at high temperatures, e.g., in the chemical, paper and pulp industries, metal treatment or microelectronics production.

Download file consists of:

Diaphragm Valve Type 514, 515, 517, 604, 605

Line Strainer Type 305

Pressure Regulating Valve Type 582, 586

Ventilating & Bleed Valve Type 591, 595

สเปคสินค้า
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PVC-C-Other-Valves
  • Product familyPVC-C Industrial Piping System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCPVC
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)