เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
    Giantex

    Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench

    Elegant U-Type Design: It has extra aesthetics and comfort with the beautiful U shape design. The bench is a perfect addition to your home decor and nicely serves as a bed end bench or a shoe change bench in the entryway.

    Ergonomically Armrests: Perfectly fit the body curve, the arm can be placed in a natural and comfortable position, creating an elegant style. You will enjoy sitting on it.

    Customized Fabrics: We have carefully selected fabric for the bench and the customized fabric is wear resistant, not easy to shrink or deform after you use it for a period of time.

    Thickly Padded: The seat and armrests cushion use high density and high resilience foam, the softness and resilience are ergonomically fit human body, not easy to be deformed after a long time use.

    Easy Floor Cleaning: Bench legs specially use "high legs" design, leaving enough space for you to clean the floor. It makes cleaning more convenient and effectively avoid long-term accumulation of dust under the bench. In addition, with anti-slip feet nails, the bench can firmly attach to the floor. You can sit more securely and it also helps protect the floor from scratching damage.

    As Featured on Amazon.com

    #Giantex #Bench #BedroomBench #UpholsteredBench #RolledArmBench

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Material: MDF, Linen Cover, PE, Non-Woven Fabric
      Overall Dimensions: L40" x  W12.5" x H20";
      Seat Dimensions: L26.6" x W12.2"
      Seat Cushion Thickness: 7"
      Detachable Feet Dimensions: 8.7"
      Armrest Dimension: L12.4" x T6.8" x H4.5"
      Weight Capacity: 286lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Giantex-40-Inch-Upholstered-Rolled-Armed-Bench
    • Product familyBench
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Upholstered
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)