เผยแพร่สินค้าของคุณ
GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts
GIESSE S.p.A.
Archived

GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts

CHARGE-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • yellow PVC fabric cover • rear sliding curtain in yellow PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Charge-Box
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4050
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - Temporary site equipment

สินค้าใกล้เคียง