เผยแพร่สินค้าของคุณ
GIESSE LEVEL-ROTO® Dock Leveller
GIESSE S.p.A.

GIESSE LEVEL-ROTO® Dock Leveller

Dock leveler with hinged lip with safeguard against falls. Frame formwork to be fixed directly on the ground, to cast in concrete. Frontal and lateral forking. Movement of platform and hinged lip by hydraulic control board, equipped with n.02 cylinders, that guarantee higher stability. Capacity 6000 kg. Three-phase motor 1 Hp, 380 V 50 Hz. Structure made of steel S355, black color. Lip composed of a single piece, with safeguard against falls H 200 mm, reduced and 5° inclined bord to fit all kinds of vehicles. Jumbo Bumpers Giesse H 450 x W 250 x D 340 mm. Phosphorescent bands on lateral anti-shearing panels that indicate the working range allowed by the standards (+7°).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Level-Roto
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1000
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • OmniClass Number23-23 23 13 15
  • OmniClass TitleHydraulic Dock Levelers

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา