เผยแพร่สินค้าของคุณ
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    45° safety handle cm. 40x40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    สเปคสินค้า
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LEX-XMA4-94
    • Product familySupporting bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LEX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)685
    • ความลึก (มิลลิเมตร)87
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815