เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roll Holder MIA-XB113/94
Goman

Roll Holder MIA-XB113/94

CHROME STAINLESS STEEL TOILET PAPER HOLDER
สเปคสินค้า
  • TOILET PAPER HOLDER SERIES MIA, CONSISTS OF 2 COMPONENTS MADE OF STEEL TUBE 304 MM Ø32X1,5 AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. SIZE MM 87 (P) X 190 (H). 10 YEARS WARRANTY. TYPE: GOMAN CODE MIA-XB113/94
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIA-XB113-94
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)32
  • ความลึก (มิลลิเมตร)87
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)