เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08

    aisi304 stainless steel folding seat for shower with adjustable reinforcement feet, ppl slats - Leonardo series
    สเปคสินค้า
    • folding shower seat with seat in ppl slats black and reinforcing legs, structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005, countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. aluminum reinforcement legs adjustment H 45-55 cm. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X816/08
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LEO-X816-07
    • Product familyFolding seat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LEX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)