เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertikal EcoSUND
Vertikal EcoSUND
    Götessons

    Vertikal EcoSUND

    Vertikal is an acoustic lamella blind, perfect for most types of spaces and is especially usefull to absorb sound that bounces against hard surfaces and large glass areas. The lamellas are made of our unique sound absorbing core material EcoSUND in white, grey or black. 

    Vertikal is easily adjusted in different positions and can be pushed aside if you wish and is therefore suitable wherever you wish to regulate reverberation. The absorber can be dressed on one or two sides with textiles Opaq and Opaq Colour.

    สเปคสินค้า
    • Vertikal

      Slide and turnable lamella curtain with 20 mm sound absorbent on each lamella.

      Mounted on rail, length:

      Textile: Opaq XX.

      Raw material colour: white, black, grey. 

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/vertikal-ecosund


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VERTIKAL-ACOUSTIC-BLINDS
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationObject