MirroFlex Subway Tile – Tub & Shower Wall Panel System
MirroFlex Subway Tile is a decorative wall panel system designed for wet-area applications where the appearance of traditional subway tile is desired without individual ceramic tiles or grout joints. The non-porous surface creates a continuous, easy-to-maintain wall finish suitable for both residential and commercial interiors.
The system can be used in tub surrounds, shower enclosures, laundry areas and other interior spaces exposed to regular moisture. Its grout-free construction reduces the number of joints within the installation and simplifies routine cleaning compared with conventional tiled surfaces.
Each kit consists of three full-height wall panels: one 48 in. center panel and two side panels. The side panels incorporate a 6 in. folding section that connects to the center panel and allows the system to accommodate a range of common tub depths.
Excluding the folding section, each side panel has a fixed width of 42 in. The adjustable configuration is designed to accommodate tubs approximately 30 to 40 in. wide. All three panels are 96 in. high, providing continuous vertical coverage for the surround.
Two 8 ft. J-channel moldings are included to finish and seal the exposed side edges. The trim can be cut to the required length with scissors during installation.
System Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |