Schoolhouse 222 – Geometric Coffered PVC Ceiling Panel
Schoolhouse 222 is a decorative PVC ceiling panel defined by a series of stepped, concentric squares. Its restrained geometry combines the depth of a traditional coffered ceiling with clean lines that allow the pattern to work comfortably in both classic and contemporary interiors.
The composition begins with a flat central square surrounded by progressively stepped frames and broader perimeter sections. Crisp transitions between these levels create a structured three-dimensional surface, with the geometry becoming more pronounced as light moves across the raised and recessed areas.
With a 20 mm (0.79 in.) design depth and 24 in. pattern repeat, Schoolhouse creates substantial architectural definition without relying on floral or highly ornamental detailing. When repeated across a larger ceiling, the square geometry establishes an orderly grid that complements the underlying structure of the space.
The panel is suitable for residential, hospitality, retail, restaurant and commercial interiors, particularly where a dimensional ceiling is desired without the visual complexity of a heavily decorated pattern.
Schoolhouse can be installed directly over an appropriate flat substrate or incorporated into a compatible suspended ceiling system. It is available for both 24 x 24 in. and 24 x 48 in. ceiling configurations.
Manufactured from lightweight PVC, the panel provides a dimensional metal-inspired appearance without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of traditional tin. Panels can be trimmed with scissors on site to accommodate perimeter conditions and ceiling fixtures.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |