เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm

    The bowls is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 800 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 766 x 496 mm
    • Dimension of sawn-out hole: 740 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    • Reversible, for right or left
    สเปคสินค้า
    • Width
      766 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.insatsbank-es30-76-6-cm1
    • Product familyErgoSteel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inset Sinks With Shallow Bowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)766
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย