เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
    Granberg

    DIAGO 504, 60-110 cm

    Wallcabinet lift type Granberg Diago 504 complete set.

    Functions and Advantages
    • Lowers one or more cabinets diagonally downwards and forwards to the front of the worktop
    • Takes up no space in the cabinet (mounted behind the cabinet)
    • Easy to reach the contents since the cabinet comes forward when lowered
    • Adjustable depth in all four corners provides the possibility to compensate for inclining wall
    • Safety plate stops the lowering if it comes in contact with any object on the underlying work surface. Mounted under the cabinets
    • Fits cabinets with height 70-110 cm
    • Maximum cabinet width 110 cm
    Useful information
    • Steplessly adjustable 435 mm downwards, 227 mm outwards
    • Fits cabinets with height 700-1100 mm
    • Fits cabinets with depth 260-400 mm
    • When the lift is in the raised position, the cabinet protrudes 110 mm further. To conceal that, adjoining cabinets must be positioned so they protrude the same distance.
    • There must be a gap for movement of 5-8 mm to the next cabinet/wall
    Standard equipment

    - Safety switch in the form of safety plates that are screwed onto the underside of the cabinet

    สเปคสินค้า
    • Width, frame
      550 mm (cabinet width 600-1100 mm)

      Type of lift
      Diagonal lifting system for wall cabinets

      Height adjustment

      Motorised, steplessly adjustable 435 mm downwards, 227 mm outwards



      Speed level
      17 mm / sec.

      Operation
      Wired button or radio control

      Safety

      Safety plate mounted under the cabinet If anything touches the plate, the lift stops



      Electrical connection
      Plug to 230 V, max 1.5A

      Lifting force
      150 kg

      IP-class
      IPX4

      Height, frame
      720 mm

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Extension from wall
      110 mm

      Fits cabinet height

      700 - 1100 mm



      Fits cabinet depth
      260 - 400 mm

      Material

      Powder-lacquered steel frame (Alu-grey RAL 9006), white-painted safety plates in 12 mm MDF, depth 350 mm



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.k34
    • Product familyHeight adjustable kitchen systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Height adjustable frames for wall cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMelamine
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์อื่นๆในครัว
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย