เผยแพร่สินค้าของคุณ
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
    Granberg

    Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500

    Wheelchair Accessible Inset Kitchen Sink. Granberg ErgoSteel Trendline EST-500.

    Functions and Advantages

    • Quality hand-made 1.2 mm stainless steel sinks with a brushed surface and profiled base to waste improving water flow.
    • Flexible waste – the flexible hose makes installation easy when the sink is mounted at a fixed height and works equally well in height-adjustable worktop lift systems
    • Including heat insulation for protecting the users‘ knees and legs when in a seated position
    • The sink bowl outlet with a strainer waste is located at the rear of the sink bowl; maximizing the available space for a seated user
    • Overflow protection
    • Available in a coloured PVD coating
    สเปคสินค้า
    • Fits cabinet width
      600 mm

      Depth of sink bowl
      120 mm

      Inside corner radius
      20 mm

      Material thickness
      1.2 mm

      Inner dimensions
      500 x 400 mm

      Outer dimensions
      540 x 440 mm

      Installation
      Inset, Under mounted, Under gluing, Planar gluing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.m1110
    • Product familyAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inset Sinks With Shallow Bowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ เอเชีย