Baselift 6600 is a straight, wall-mounted worktop lift with a lifting capacity of 160 kg – ideal even for stone worktops.
The 890 mm width is a good choice when the lift will be fitted with a hob or sink and there is no need for a side work surface.
The frame is supplied in parts to minimise shipping costs and is designed for quick and easy on-site assembly. The installer can also adjust the frame system’s width and depth on site.
The open design beneath the worktop provides generous legroom, creating an accessible and comfortable working environment.
Installations beneath the worktop – such as motors, water, and waste pipes – can be easily concealed with telescopic cover panels for a sleek, unified appearance.
The powerful motors operate steplessly, raising and lowering the worktop quickly and quietly, with an integrated safety system that protects against crushing hazards and ensures safe operation.
The lift system is suitable for hobs and sinks with shallow bowls.
Choose between frames and motors in white or anthracite, or fit the lift with fronts from any kitchen manufacturer for a fully integrated design.
Functions and Advantages
Useful information
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | เกาหลีเหนือ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | จีน | |
ซานมาริโน | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เซอร์เบีย | ญี่ปุ่น | ||
ไซปรัส | ไต้หวัน | ||
เดนมาร์ก | ไทย | ||
นครรัฐวาติกัน | มาเลเซีย | ||
นอร์เวย์ | อินโดนีเซีย | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |