Baselift 6600 is a straight, wall-mounted worktop lift with a lifting capacity of 160 kg – ideal even for stone worktops.
A width of 239 cm is an excellent choice when the lift is to be equipped with both a hob and a sink – while also providing space for a practical work area between them.
The frame is supplied in parts to minimise shipping costs and is designed for quick and easy on-site assembly. The installer also has the option to adjust the frame’s width and depth on site.
The open design beneath the worktop offers generous legroom and creates an accessible and comfortable working environment.
Installations beneath the worktop, such as motors, plumbing and drainage, can easily be concealed with telescopic cover panels, creating a neat and cohesive appearance.
The powerful motors operate steplessly, adjusting the height quickly and quietly – with an integrated safety system that protects against the risk of pinching and ensures safe operation.
The lift system is designed for hobs and sinks with shallow bowls.
Choose between frames and motors in white or anthracite, or clad the lift with fronts from any kitchen manufacturer for a fully integrated design.
Functions and Advantages
Useful information
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | เกาหลีเหนือ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | จีน | |
ซานมาริโน | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เซอร์เบีย | ญี่ปุ่น | ||
ไซปรัส | ไต้หวัน | ||
เดนมาร์ก | ไทย | ||
นครรัฐวาติกัน | มาเลเซีย | ||
นอร์เวย์ | อินโดนีเซีย | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |