เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intensive Hanging Greenery Slope
Intensive Hanging Greenery Slope
    Green Safe

    Intensive Hanging Greenery Slope

    The lawn intensive light system could be build also on slope covers. The implementation of this stratigraphy needs the inclusion of appropriate restraint elements which allowed the laying on the surface up to 45 degrees rake angle.
    สเปคสินค้า
    • The GreenSafe slope intensive hanging system, greening by lawn, has an overall standard thickness of 20cm/13.77inchs and weight at maximum saturation level up to 225kg/sqm – 496lb/sqm, net of flora.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.intensivo-inclinato-prato
    • Product familyIntensive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hanging Greenery
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)