เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ascent Double Back Staight 200
Green Furniture Concept

Ascent Double Back Staight 200

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.
สเปคสินค้า
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BA00003
  • Product familyAscent Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ascent Double Back
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)865
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1265
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)82
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)