เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seamless Bar Seater 240
Green Furniture Concept

Seamless Bar Seater 240

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

สเปคสินค้า
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BA00091
  • Product familySeamless Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seamless Bar Seater
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)757
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)375
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)