เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leaf Lamp Tree 130
Green Furniture Concept

Leaf Lamp Tree 130

4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)
The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
สเปคสินค้า
  • Two standard height: 2400 and 3000mm. Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LL_T_130
  • Product familyLeaf Lamp Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leaf Lamp Tree
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibre-felt
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSC code3910
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)