เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leaf Lamp Metal Tree 230
Green Furniture Concept

Leaf Lamp Metal Tree 230

The Leaf Lamp Metal Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø230 or Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 14 or 21 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
สเปคสินค้า
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LLMT230
  • Product familyLeaf Lamp Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leaf Lamp Metal Tree
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibre-felt
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)