เผยแพร่สินค้าของคุณ
Console
GREE Products

Console

These units go unnoticed where they are installed. With intelligent functions to optimize comfort and powers ranging from 2.2 to 5 kW, they are ideal for small rooms and offices. Economical, their consumption is around 15 W depending on the model.
สเปคสินค้า
    • Out of home mode
    • High performance engine
    • Optional WiFi control
    ModelGMV5 CNS 22GMV5 CNS 28GMV5 CNS 36GMV5 CNS 45GMV5 CNS 50
    Code
    3IGR3100
    3IGR3101
    3IGR3102
    3IGR3103
    3IGR3104
    Manufacturer ref.
    GMV-ND22C/A-T
    GMV-ND28C/A-T
    GMV-ND36C/A-T
    GMV-ND45C/A-T
    GMV-ND50C/A-T


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.console
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF - Indoor units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment