เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor/Ceiling
Floor/Ceiling
    GREE Products

    Floor/Ceiling

    Ceiling or spandrel, easy to install and compact design, the series offers a variety of powers from 2.8 to 14 kW. Their wide horizontal and vertical air flow allows comfortable use and better air conditioning. They are also economical thanks to a consumption of around 40 W depending on the model.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.floor-ceiling
    • Product familyIndustrial
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF - Indoor units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
    • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment