เผยแพร่สินค้าของคุณ
GMV5 MINI
GMV5 MINI
    GREE Products

    GMV5 MINI

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(9 รีวิว)
    The GMV5 Mini series combines discretion and efficiency. Their low noise level and small footprint, particularly for single-fan units, make their installation ideal whatever the environment. The Gold Fin protection and the high energy efficiency of the compressor allow optimized use even in extreme conditions (-20ºC / +52ºC). From 12 to 14 kW, these units can be connected to up to 8 indoor units, they are 22% lighter than the two fan versions and require up to 60% less gas load. Aluminum heat exchanger with high corrosion resistance. The units can operate in extreme climatic conditions: from -5°C to +52°C in cold and from -20°C to +27°C in heat.
    สเปคสินค้า
      • Single fan version for small spaces
      • Up to 9 indoor units
      • Up to 300 meters of connecting pipe
      • Wide operating range
      • Silent mode
      • High energy efficiency
      • Gold Fin Protection

      ModelGMV5 MINI 121GMV5 MINI 141GMV5 MINI 160
      Code3IGR0049
      3IGR0072
      3IGR0052
      Manufacturer ref.
      GMV-121WL/C-T
      GMV-141WL/C-T
      GMV-160WL/C-T

      ModelGMV5 MINI 120 3FGMV5 MINI 140 3FGMV5 MINI 160 3F
      Code
      3IGR0053
      3IGR0054 3IGR0055
      Manufacturer ref.
      GMV-120WL/C-X
      GMV-140WL/C-X GMV-160WL/C-X
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GMV5-MINI
    • Product familyIndustrial
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF - Outdoor units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
    • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)