เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Duct
GREE Products

Vertical Duct

Console that can be recessed into a wall. Ideal for premises where discretion is the main criterion. With a thickness of 200mm it fits anywhere. Extremely quiet with its noise level of 25dB(A), very flexible with a pressure of 0 to 40Pa, it is the ideal unit for offices and hotels.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vertical-duct
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF - Indoor units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)