เผยแพร่สินค้าของคุณ
COVERLAM CARRARA
COVERLAM CARRARA
COVERLAM CARRARA
    Grespania

    COVERLAM CARRARA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, marble effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    สเปคสินค้า
    • Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600x1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COVERLAM_CARRARA
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)