เผยแพร่สินค้าของคุณ
3 functions Calima showerhead
3 functions Calima showerhead
    Gricol

    3 functions Calima showerhead

    Showerhead size: 10 cm diameter sprayhead
    Distance from wall line to showerhead: 21 cm
    Includes smart water-saving technology
    3 different functions showerhead
    Include wall installation arm spout
    Brass swivel ball assembly for different water outlet angles
    Filter that prevent dirt or fine particulates
    Chrome finish resist corrosion and tarnishing
    1/2” male connection
    8 lpm maximum flow rate at 80 psi
    NTC 1644 compliance
    Working temperature between 5-71ºC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BL-8430-211
    • Product familyshower faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์shower heads
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationBuilding Element

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ