เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balancing valve K1801 and levy tap
Balancing valve K1801 and levy tap
    GRK ROBINETTERIE

    Balancing valve K1801 and levy tap

    Module d'équilibrage avec GRK NET EVOLUTION et robinet de prélèvement.

    สเปคสินค้า
    • Balance module advantage and levy valve

      All-in-one solutions allows a consequent time-saving during the item installation, and make easier the maintenance of the installed bodies.

      The patented operating principle of the balance module is include

      The 180° rotation of the sphere present in the body of the module allows the passage to the particles through the module while keeping the water circulation’s way and the module initial’s adjustment.

      The removal of the particles to the sewer is made through a drain valve placed on the return manifold.

      The immersion sleeve is include to the module for a more precise temperature control, is suitable for thermometers and temperature sensor.

      Health conformity certificate (ACS)

      Exists from DN 15 to DN 20

      Operating range : 0 to 16 bar.

      Balancing valve

      K1801-8F, 

      K1801-8G, 

      K1801-8H, 

      1910, 

      1920

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.equilibrage-accessoires-k1801
    • Product familyProtection and safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balancing valve GRK NET
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 13
    • OmniClass TitleBalancing Valves