เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat roof hopper, cubic without inflow
Flat roof hopper, cubic without inflow
    Grömo

    Flat roof hopper, cubic without inflow

    The cubic hopper for safe drainage on flat roofs. A special highlight is the variable rear side: The position, shape and size of the pipe cut-out can be freely selected. The TPE seal is available separately for the rear pipe connection.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flat-roof-hopper-cubic-without-inflow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)