เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat roof hopper, half round without inflow
Flat roof hopper, half round without inflow
Flat roof hopper, half round without inflow
Flat roof hopper, half round without inflow
Flat roof hopper, half round without inflow
    Grömo

    Flat roof hopper, half round without inflow

    The flat-roof hopper is ideal for nestling against the façade with its half round shape and interacts with a round downpipe to create a harmonious appearance. The TPE seal is available separately for the rear pipe connection, the position, shape and size of which can be freely selected.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flat-roof-hopper-half-round-without-inflow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)