เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ventilator ridge unit
Ventilator ridge unit
    Grömo

    Ventilator ridge unit

    The roof ridge air vent serves as a supporting structure for the ventilated ridge end cap. The profile geometry ensures that the ridge formation is trim and aesthetically pleasing. The high ventilation cross section, protection against blowing snow, and fast assembly are just a few of the advantages. There’s no need for wood construction intensive on time and costs. The cover cap is to be made on site and can be optimally adapted to the roof material.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ventilator-ridge-unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)