เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAGNA1
MAGNA1
    Grundfos

    MAGNA1

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    The simple option for a job well done. The product has an intuitive user interface, which is especially fit for replacement of older circulators. The ideal choice for basic functionality needs
    สเปคสินค้า
    • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MAGNA1
    • Product familyCirculator pump
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canned Rotor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater supply pumps
    • OmniClass Number23-27 17 00
    • OmniClass TitlePumps
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (39)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)