เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLOLIFT2 - D-2
Grundfos

SOLOLIFT2 - D-2

Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
สเปคสินค้า
  • 1. Design for front-wall installation or installation in a cabinet 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump with 10 mm free passage 3. Quick and easy installation - ready to install 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOLOLIF2D2
  • Product familyDomestic lifting station
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Domestic lifting station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMacerators
  • OmniClass Number23-27 17 23
  • OmniClass TitleMacerator Pumps
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)