เผยแพร่สินค้าของคุณ
TPE2 (I)
Grundfos

TPE2 (I)

Single-stage stainless steel in-line pumps with frequency converters
สเปคสินค้า
  • 1. Auto-adapting to system requirements 2. Optimised hydraulics for high efficiency 3. Top-pull-out design for easy service dismantling 4. Improved corrosion resistance 5. Reduced power consumption 6. In-line design reduces installment costs and occupied space 7. High-efficiency speed controlled motors 8. Optimized design: Minimized vibration and noise
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TPE3NI
  • Product familyVertical In-line pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inline single stage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)