เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
สเปคสินค้า
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UMAGNA1N
  • Product familyCirculator pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canned Rotor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (39)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (31)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)