เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding EUROATRIA
Sliding EUROATRIA
Sliding EUROATRIA
    GRUPO AYUSO

    Sliding EUROATRIA

    100mm deep sliding aluminum system. Thermal bridge break with 34mm NORYL plates on the frame and 25mm on the sash. It stands out for its minimalist crossover option with 25mm sight.

    Aluminum system designed for large windows where glass is the protagonist, achieving great luminosity.


    สเปคสินค้า
      • Minimalist 100mm sliding perimetrical sliding carpentry.
      • Thermal bridge break by means of 34mm NORYL plates in the frame and 25mm in the sash.
      • Minimalist crossover with 25mm view.
      • Multiple options: use a frame with built-in water collection inside, for condensation; plastic between rails, for better thermal efficiency; multiple rails; adjustable wheels, multi-point locking system or push button locking, among other options.
      • Maximum weight per leaf up to 250 Kg.
      • Window thermal transmittance up to 1.2 W/m2K (depending on glass and dimensions)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.euroatria_corredera
    • Product familyAluminium Windows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)