เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paviland® Systems - Resin Pavements
Paviland® Systems - Resin Pavements
Paviland® Systems - Resin Pavements
Paviland® Systems - Resin Pavements
    Grupo Puma

    Paviland® Systems - Resin Pavements

    Grupo Puma offers Paviland® Systems - Epoxy and polyurethane resin flooring; high performance coating solutions for the treatment of concrete substrates in: chemical industry, food industry, logistics, commercial use, high traffic residential use, hotel use, catering, etc.

    They have the following advantages over traditional floorings:

    ▫ High chemical and abrasion resistance.

    ▫ Concrete protection.

    ▫ Aesthetics.

    The most common types are:

    ■ Thin multilayer resin system.

    ▫ Primer: Paviland Primer EP

    ▫ Base coat: Paviland EP Multilayer

    ▫ Saturation with aggregate: Paviland Cuarzo 0,3

    ▫ Sealing: Paviland EP Multilayer

    ■ Thick resin multilayer system

    ▫ Primer: Paviland EP Base

    ▫ Base coat: Paviland EP Base

    ▫ Saturation with aggregate: Paviland Cuarzo 0,6

    ▫ Sealing: Paviland EP Multilayer

    ■ Self-levelling resin system

    ▫ Primer: Paviland Primer EP

    ▫ Base coat: Paviland EP Self-leveling + Paviland Quartz 0,3

    ▫ Sealing: Paviland TOP PU (Optional)

    ■ Decorative paving system of coloured quartz resins

    ▫ Primer: Paviland EP Decor

    ▫ Base coat: Paviland EP Decor + Paviland Quartz 0,6

    ▫ Decorative aggregate: Paviland Cuarzo colour

    ▫ Sealing: Paviland EP Decor

    สเปคสินค้า
    • You can customise the technical specifications of Paviland® resin flooring systems to best suit the needs of your project by downloading the attached BC3 file.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.paviland-systems-resin-pavements
    • Product familyPaviland® Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resin
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-01
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    • วัสดุรอง2C Polyurethane
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG000005
    • ชื่อ ETIMSub-floor systems
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย