เผยแพร่สินค้าของคุณ
IT 1 Leaf Door with Interior Opening
SOSOARES

IT 1 Leaf Door with Interior Opening

Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
สเปคสินค้า
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GSS_IT_1_LEAF_DOOR_WITH_INTERIOR_OPENING
  • Product familyIT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003534
  • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย