เผยแพร่สินค้าของคุณ
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
    SOSOARES

    JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(16 รีวิว)
    This system is the answer to a more daring architecture that does not obviate the volumetry to overcome large openings. It consists of a sliding system with improved thermal break fixed frame: 24mm polyamide / mobile frame: 16mm polyamide), developed to allow its application not only in new construction as well as in building renovation.
    สเปคสินค้า
    • This system is the answer to a more daring architecture that does not obviate the volumetry to overcome large openings. It consists of a sliding system with improved thermal break fixed frame: 24mm polyamide / mobile frame: 16mm polyamide), developed to allow its application not only in new construction as well as in building renovation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_JE_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW_JE80
    • Product familyJE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows