เผยแพร่สินค้าของคุณ
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36
    SOSOARES

    LT 1 LEAF DOOR EXTERIOR OPENING 1 FIXED WINDOW LT01 LT12 LT36

    The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    สเปคสินค้า
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_LT_1_LEAF_DOOR_EXTERIOR_OPENING_1_FIXED_WINDOW_LT01_LT12_LT36
    • Product familyLT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors