เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
    hOyez PartitionSystems

    Glass door

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(32 รีวิว)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    สเปคสินค้า
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VERRE
    • Product familyPortes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porte verre
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1027
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย