เผยแพร่สินค้าของคุณ
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
    SOSOARES

    LT FIXED CONCEALED WINDOW

    67mm opening system with thermal break
    สเปคสินค้า
    • Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gss_lt_concealed_1_fixed_window
    • Product familyLT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13 21
    • OmniClass TitleMetal Awning Windows