เผยแพร่สินค้าของคุณ
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
    SOSOARES

    OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW

    The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    สเปคสินค้า
    • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_OS_DOUBLE_2R_4_LEAVES_CORNER_SLIDING_WINDOW
    • Product familyOS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)