เผยแพร่สินค้าของคุณ
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
สเปคสินค้า
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Product familyOS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 13 21
  • OmniClass TitleMetal Awning Windows
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)